Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light
ARFL Series Slim Wall & Flood Light

    ARFL Series Slim Wall & Flood Light

    Google-Übersetzung,

    Die ARFL Slim Wand- und Flutlichtserie bietet vielseitige, energieeffiziente LED-Beleuchtung in drei Größen mit einer Lichtleistung von 1.500 bis 9.600 Lumen. Die Leuchten können als Flutlicht oder Wandleuchte montiert werden. Die mitgelieferte dekorative Wandmontageplatte ist für ausgewählte Modelle verfügbar. Verschiedene Montagemöglichkeiten mit einem werkzeuglos verstellbaren ½"-Gewindegelenk oder einer Montagehalterung sind ebenfalls möglich. Die Beleuchtung lässt sich bequem per Fernbedienung oder über einen Schalter an der Leuchte mit fünf wählbaren Farbtemperaturen (2700K–3000K, 3500K–4000K–5000K oder 3000K–3500K–4000K–5000K–6500K) individuell anpassen. Die integrierte Fotozelle ermöglicht den Betrieb mit Dämmerungssensor, der auch manuell aktiviert werden kann. Die Leuchten sind aus robustem Aluminium-Druckguss mit strukturierter Bronzeoberfläche gefertigt, haben eine Lebensdauer von 50.000 Stunden und sind gemäß IP65 staub- und wasserdicht. Für eine zuverlässige und langlebige Außenbeleuchtung haben Sie die Wahl zwischen 2 oder 5 Jahren Garantie.

    Spezifikation
      • 3 different sizes deliver 1,500 to 9,600 lumens
      • Modern slim design with decorative wall mounting plate included (for select options only)
      • Multiple ways to mount using standard ½” threaded tool-less adjustable knuckle
      • Easily select between 5 color temperatures (2700K-3000K, 3500K-4000K-5000K OR 3000K-3500K-4000K-5000K-6500K)
      • Integrated Photocell for Dusk to Dawn operation than can be turned on or off for manual switch operation
      • Constructed of rugged die-cast aluminum housing in textured bronze finish
      • 50,000 hours of rated lifespan
      • IP65 Rated and sealed against dust and water perfect for demanding outdoor applications
      • 2 or 5 year warranty options
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-arfl-series-slim-wall-flood-light
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit