Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AtLite Complete Exit, ACX Series
AtLite Complete Exit, ACX Series
AtLite Complete Exit, ACX Series
AtLite Complete Exit, ACX Series
AtLite Complete Exit, ACX Series

    AtLite Complete Exit, ACX Series

    Google-Übersetzung,
    Die ACX AtLite Complete Edge Lit Exit-Serie ist für mehrere Installationsanwendungen konzipiert und verfügt über ein schwenkbares Gehäusedesign, das Decken-, Wand- und Endmontage sowie Wandeinbau-, Deckeneinbau- und Schrägdeckeninstallationen ermöglicht. Die ACX-Serie ist mit einem Aufputz-Baldachin und einem Einbaugehäuse für die universelle Montage ausgestattet. Die Linsenplatten sind 8-Zoll-konform und enthalten einseitige klare und doppelseitige verspiegelte Linsenplatten zur einfachen Bevorratung und Bestellung. Modelle mit wartungsfreiem Nickel-Cadmium-Akku bieten eine Laufzeit von 90 Minuten bei Stromausfall. Die Gehäuse haben eine ästhetisch ansprechende satinierte Aluminiumoberfläche
    Spezifikation
      • Universal mount edge lit exit: surface ceiling, wall, end mount, recessed ceiling and wall mount
      • Pivot housing for sloped ceiling or back wall mount
      • NYC Compliant 8" letter single-sided clear and double-sided mirror lens panels included
      • Bright red LED sources
      • NFPA approved field installable directional chevrons included
      • UL 924 damp location listed
      • Battery backup models provide 90 minutes of emergency run time
      • Dual voltage input, 120/277 VAC, 60 Hz
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-atlite-complete-exit-acx-series
    • ProduktfamilieEmergency Lighting
    • ProduktgruppeAtlite
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • OmniClassNummer23-35 47 15
    • OmniClassTitelExit Illuminated Signs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit