Die AtLite ATLELDWA-Serie entspricht dem UL924-Standard für feuchte Umgebungen, ist aus Aluminiumdruckguss, für architektonische Zwecke geeignet, für feuchte Umgebungen geeignet und in New York City als Notlicht zugelassen. Mit ihrem ästhetisch ansprechenden Aussehen eliminiert sie das unansehnliche Trauma einer herkömmlichen Notbeleuchtung. Die ATLELDWA eignet sich auch perfekt für Innenanwendungen, bei denen ein architektonisches Erscheinungsbild erwünscht ist. Zu den Hauptmerkmalen gehören wartungsfreie LEDs mit 100 Lumen Leistung (besser als eine 9-Watt-Glühlampe) oder 300 Lumen Leistung (besser als jede 12-Watt-Glühlampe), proprietäre drehbare AccuLED-Optik, eine wartungsfreie Nickel-Cadmium-Batterie sowie Selbstdiagnosefunktionen, die den Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit den von der NFPA geforderten Tests reduzieren. Die SELDWA ist mit Temperaturwerten von -20 °C bis 55 °C oder 0 °C bis 40 °C erhältlich. Darüber hinaus reduziert die einfache Aufhängung der ATLELDWA Installationszeit und -kosten. Sie ist in den Ausführungen Silber, Weiß, Schwarz oder Bronze erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Costa Rica |
Dominikanische Republik |
Grönland |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Kanada |
Kuba |
Mexiko |
Nicaragua |
Panama |
USA |