Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corelite Class R3 Linear Prismatic Lens 2x2 and 2x4 LED

Corelite Class R3 Linear Prismatic Lens 2x2 and 2x4 LED

Google-Übersetzung,
Die Corelite R3/Z3 LED kombiniert hervorragende Leistung mit dem hohen Sinn für Stil und dem überlegenen Helligkeitsmanagement, das die Corelite Class RZ-Familie auszeichnet. Die proprietäre LED-Plattform liefert ein weiches, diffuses Volumen reinweißen Lichts, das den allgemeinen Charakter einer Leuchtstoffquelle trägt und gleichzeitig unansehnliche Fassungsschatten und den Aufwand der Leuchtenwartung eliminiert. Die Class RZ-Familie ist in 2x2-, 2x4-, 1x4- und mehreren Linsenstilen erhältlich und eignet sich ideal für eine Vielzahl architektonischer Innenräume, darunter Büros, Schulen und Krankenhäuser.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-class-r3-2x2-2x4-recessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit