Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light
iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light
iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light
iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light

    iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light

    4.9 von 5 Sternen4.9(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der iO CovSelect ist Ihre One-Cove-Lösung für jede Indoor-Cov-Anwendung. Da der CovSelect über 2 vor Ort wählbare Lumeneinstellungen und 4 vor Ort wählbare CCT-Einstellungen verfügt, kann er so angepasst werden, dass er perfekt in jede Umgebung passt. Das Standard-LED-Modul mit 80 CRI liefert hochwertige, saubere und gleichmäßige Voutenbeleuchtung für bis zu 200 Fuß aus einem einzigen Stromanschluss und eine Version mit 90 CRI (in Kürze verfügbar), die die zum Patent angemeldete, korrigierte, wählbare CCT-Technologie nutzt, um kompromisslose CCT-Farben aus einem zu liefern bequem auswählbares Produkt. Mit der standardmäßigen integrierten 0-10-V-Dimmung von 100 % auf 10 % kann der CovSelect angepasst werden, um zu jeder Tageszeit genau die richtige Stimmung zu erzeugen. Mit einer verstellbaren Halterung, einer Eckbefestigungsoption (in Kürze erhältlich) und einer Reihe von Jumpergrößen kann eine CovSelect-Spezifikation für jede Installation angepasst werden.
    Spezifikation
      • Cove lighting fixture with integral driver for interior applications
      • Field selectable lumen output (350 lm and 700 lm)
      • Field selectable CCT (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)
      • Up to 200 ft run from a single power drop
      • 80 CRI Standard
      • 90 CRI TruSelect corrected selectable CCT option (coming soon)
      • 3 Step MacAdam Binning for color consistency
      • Up to 135 lm/W
      • Adjustable mount (+/- 30 deg)
      • 0-10V integral driver (10% - 100%)
      • Damp location rated
      • Ships in less than 1 week from order date
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-io_covselect
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeLED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit