Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4

    Corelite Continua SQ4

    Google-Übersetzung,
    Die Corelite Continua SQ4 linear zeichnet sich durch ein minimalistisches quadratisches Profil und eine nahtlose Beleuchtung über die gesamte Reihenlänge aus. Durch die Kombination der neuesten LED-Technologie mit präzisionsgefertigter optischer Steuerung bietet der SQ4 eine qualitativ hochwertige Beleuchtung bei gleichzeitiger Maximierung der Abstandsmöglichkeiten. Eine große Auswahl an direkten/indirekten Verteilungen sowie unabhängige Up/Down-Schaltungen für ultimative Flexibilität stehen zur Auswahl. Erhältlich in 2', 4', 6', 8', 12' und Endlosläufen. Der SQ4 eignet sich gut für gewerbliche Großraumbüros, Privatbüros, Konferenzräume, Korridore und Bildungseinrichtungen.
    Spezifikation
      • Architectural design and quality in a minimalistic square form
      • Available in 2', 4', 6', 8', 12', and Continuous runs
      • Continuous line of light via single-piece luminous roll lens
      • Black and white glare reducing louvered baffle options
      • Perceive Technology: 5 differentiated lens aesthetics PARAmid, Prism, Waves, Ripple and Honeycomb
      • 450 to 3,700 delivered lumens per foot
      • Up to 147 lumens per watt Direct-Indirect, 164 lumens per watt Indirect
      • Wide range of direct/indirect distributions
      • Low peak intensity indirect distribution for 30% wider spacing
      • Integrated sensor systems - occupancy, daylight and IoT connectivity
      • Available with corner and hub connectors to create shapes and patterns
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-continua-sq4
    • ProduktfamilieDirect/Indirect
    • ProduktgruppeCorelite
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-20
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit