Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corelite Bryx
Corelite Bryx
Corelite Bryx
Corelite Bryx
Corelite Bryx

    Corelite Bryx

    Google-Übersetzung,

    Die Corelite Bryx bietet Designern eine erschwingliche architektonische Ästhetik mit vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten. Dank ihrer speziellen Konstruktion mit extrudierten Seitenschienen, Druckguss-Endkappen sowie präzisionsgefertigten Reflektoren und Komponenten akzentuiert die Corelite Bryx jeden Raum – von konventionell bis außergewöhnlich. Dank zahlreicher Funktionen wie einer optionalen Batwing-Uplight-Linse, verstellbarem Montagezubehör und einer einzigartigen überlappenden Leuchtenverbindung begeistert die Corelite Bryx Designer und Installateure gleichermaßen. Für eine einfache Wartung verfügt die Corelite Bryx über eine klappbare Reflektorwanne, die einen schnellen Zugriff auf die elektrischen Komponenten unterhalb des Deckenhohlraums ermöglicht, ohne dass die Leuchte demontiert oder entfernt werden muss. Die Corelite Bryx ist für Einbau-, Pendel- und Aufbaumontage erhältlich und wird in den Längen 4' und 8' sowie durchgehend in 4-Fuß-Schritten geliefert.

    Spezifikation
      • Recessed, Suspended and Surface Mount
      • 2" and 3" apertures with high transmission lift and shift lay in lens
      • 4' and 8' modular sections. Continuous runs in 4' increments
      • Precision tooled 20 gauge, pre-paint cold rolled steel housing
      • Extruded side rails for suspended/ surface mount and GYP recessed fixtures
      • Die-formed 22 gauge, pre-paint cold rolled steel white reflector
      • Die-cast and polished aluminum endcaps
      • Serviceable from below ceiling plenum with hinged reflector tray
      • Wide range of direct/indirect distributions plus independent up/down circuiting
      • Indirect batwing optic for maximizing ceiling uniformity and on-center spacing
      • Up to 138 lumens per watt in the 3" aperture
      • Integrated Sensor options
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-corelite-bryx
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeCorelite
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit