Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corelite R6R
Corelite R6R
Corelite R6R
Corelite R6R
Corelite R6R
Corelite R6R

    Corelite R6R

    Google-Übersetzung,

    Die Corelite R6R ist eine schlanke lineare Leuchte mit 4-Zoll-Blende, die durch die Erhöhung der Beleuchtungsebene mit einem architektonischen, farbigen Regression optisch interessant wirkt. Sie ist in drei Längen erhältlich und verfügt über einen 2-Zoll-Regression-Rahmen in 14 Standardfarben. Ideal für Büros, Klassenzimmer, Nischen, Flure und Einzelhandelsumgebungen, in denen eine differenzierte Beleuchtung gewünscht ist.

    Spezifikation
      • Soft bevel 2” regressed frame available in 14 standard colors
      • 4” aperture, 6” grid width providing sleek lines of light
      • 2', 4', and 8' sizes available
      • 1% Dimming Available
      • Static or Field Selectable (CCT and Output) Options Offered
      • High performance efficacy up to 115 lm/W
      • Flexible – recessed, drywall, and suspension mount
      • Integrated control available - WaveLinx Pro, WaveLinx Lite, Wavelinx CAT
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-corelite-r6r
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeCorelite
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit