Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corelite WSLA Linear
Corelite WSLA Linear
Corelite WSLA Linear
Corelite WSLA Linear

    Corelite WSLA Linear

    Google-Übersetzung,
    Die Vorrichtungsserie nach WSLA-Spezifikation verfügt über ein einzigartiges Nabendesign, um erschwingliche Muster mit endlosen möglichen Konfigurationen zu ermöglichen. WSLA wird in verschiedenen Größen und Montageoptionen angeboten und kann einzigartige Lichtmuster oder gerade durchgehende Reihen bieten. Die WSLA-Serie ist die ideale Wahl für gewerbliche Innenräume, die große, offene Räume, in denen Flexibilität wichtig ist, wie Bürokollaborationsbereiche, Lobbys und Atrien, optisch interessanter gestalten möchten.
    Spezifikation
      • 4ft and 8ft unit lengths in suspended and surface mount options
      • Linear runs, pre-defined hub patterns, or build-your-own pattern
      • Round or square hub - Up to 6-way fixture intersection
      • 500 to 2000 lumens per foot
      • High performing efficacy up to up to 133 LPW
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-corelite-wsla-linear
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeCorelite
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit