Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iO LED CoviO Architectural LED Cove Light

iO LED CoviO Architectural LED Cove Light

Google-Übersetzung,
Die iO CoviO bietet architektonische Voutenbeleuchtung und ermöglicht dank ihrer Schutzart IP66 und ihrer geringen Größe eine durchgehende Beleuchtung von Innen- bis Außenbereichen. Die CoviO bietet funktionale Voutenbeleuchtung mit drei Lumenoptionen bis zu 1500 lm/ft. Mit der standardmäßig integrierten 0-10-V-Dimmung von 100 % bis 1 % bietet die CoviO ein breites Spektrum an Lichtleistungen – von funktionaler Beleuchtung bis hin zu dezentem, dekorativem Licht. Das standardmäßige 90-CRI-LED-Modul sorgt für hochwertige, saubere und gleichmäßige Voutenbeleuchtung mit einer Reichweite von bis zu 90 m über eine einzige Stromzufuhr.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-covio-led-cove
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit