Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System
Ephesus LumaSport 16 Remote Power System

    Ephesus LumaSport 16 Remote Power System

    Google-Übersetzung,

    Das Ephesus Remote Power System für LUMASPORT 16 ist eine hochmoderne LED-Sportbeleuchtungslösung, die die Stadionbeleuchtung auf professionellem und College-Niveau revolutioniert. Es bietet schlüsselfertige Lösungen für neue und nachgerüstete Anwendungen und liefert überragende Lichtqualität, anpassbare Steuerungen und branchenführende Zuverlässigkeit, um ein unübertroffenes Benutzererlebnis zu gewährleisten. Mit einfacher Installation, niedrigsten Gesamtbetriebskosten und optimaler Lichtverteilung ist es ein Wendepunkt in der LED-Sportbeleuchtungsbranche.

    Bei unserem Design für ferngesteuerte Stromkomponenten trifft Einfachheit auf Innovation. Mit dem LUMASPORT 16 können Sie Strom, Steuerung und Überspannung an der Mastbasis platzieren, was einen einfachen Zugang und eine einfache Wartung ermöglicht. Verändern Sie die Art und Weise, wie Sie Ihre Sportbeleuchtung verwalten, mit unserer Spitzentechnologie. Wenn Sie kundenspezifische Systemkomponenten (Masten, Querarme, Fallkabel usw.) oder Dienstleistungen (Fundamentdesign, Lichtdesign usw.) benötigen, wenden Sie sich bitte an Ephesus.

    Sparen Sie Zeit und Ressourcen mit unseren einfach zu installierenden Komplettsystemen. Ob Neuinstallation oder Nachrüstung, der LUMASPORT 16 bietet eine optimierte, schlüsselfertige Komplettlösung, die effizient und zuverlässig ist. Treten Sie mit Leichtigkeit und Effizienz in die Zukunft der Sportbeleuchtung ein.

    Spezifikation
      • 143,050 - 199,300 lumen output options.
      • Modular system for easy access to power and controls at pole base
      • Wired DMX or Wireless AirMesh controls options to suit your needs
      • Control light placement precisely with our award-winning optical control system
      • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs
      • Lumen maintenance exceeds and retains 80% of initial light output after 66,000 hours of operation.
      • Surpasses Cooper Lighting's stringent tests for performance and longevity
      • Simple setup with three components: light head, PAC Box, and Distribution Box
      • Reduce install time with pre-aimable single-piece light head assembly
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-ephesus-lumasport-16-remote-power-system
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeEphesus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuba
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA