Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral
Ephesus LUMASPORT 8 Integral

    Ephesus LUMASPORT 8 Integral

    Google-Übersetzung,

    Der LumaSport 8 - Integral ist der Höhepunkt der Sport- und Unterhaltungsbeleuchtungslösungen. Diese weiße LED-Sportleuchte wurde speziell für die Nachrüstung entwickelt und läutet eine neue Ära der Beleuchtung von Sportplätzen, Profi-Arenen, Universitätsarenen und -stadien, Mehrzweckzentren, Turnhallen und Sporthallen ein. Der LumaSport 8 - Integral kombiniert Spitzentechnologie mit außergewöhnlichem Design und ist damit die ideale Wahl für Neu- und Nachrüstinstallationen.

    Erleben Sie unübertroffene Klarheit mit der mehrschichtigen optischen Leistung des LUMASPORT 8. Unser patentierter Hybridreflektor und das TIR-Optiksystem, eine preisgekrönte Lösung, bieten präzise Lichtsteuerung, minimieren Blendeffekte und maximieren die Effizienz. Beleuchten Sie Ihre Sportstätte mit Zuversicht.

    Vereinfachen und beschleunigen Sie die Installation Ihres Systems mit einem optimierten Design, das sich ideal für die 1:1-Nachrüstung mit integriertem Vorschaltgerät eignet. Das Quick Mount-Zieldesign ermöglicht die Einstellung des Neigungswinkels vor der Installation und einfache Referenzmarkierungen zur Einstellung der seitlichen Ausrichtung während der Befestigung der Vorrichtung.

    Spezifikation
      • Streamlined design ideal for one-to-one integral ballast retrofit systems speeding up and simplifying installation.
      • Pre-aiming capability reduces installation time and ensures aiming precision.
      • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs with an efficacy up to 174 lumens per Watt.
      • Award winning glare and cutoff control via patented Hybrid Reflector and TIR Optical System.
      • 4000K & 5700K CCT options to meet diverse venue requirements.
      • Top Yoke, Bottom Yoke, and Pendant mounting options for flexibility in applications.
      • Power redundancy insures system reliability.
      • Wired DMX and Wireless AirMesh control protocols allow for system alerts, scheduling, and on-demand control of static and dynamic lighting scenes.
      • Options to meet Trade Agreements Act requirements.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-ephesus-lumasport-8-integral
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeEphesus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuba
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA