Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
McGraw-Edison GALN Galleon II
McGraw-Edison GALN Galleon II
McGraw-Edison GALN Galleon II

    McGraw-Edison GALN Galleon II

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die LED-Flächen- und Baustellenleuchte Galleon™ II setzt den Standard für leistungsstarke Außenbeleuchtung. Die am besten konfigurierbare Standortlösung auf dem Markt bietet hervorragende Leistung und Skalierbarkeit für praktisch alle Außenparkbereiche, Gehwege und Straßenanwendungen. Zu den Montageoptionen gehören runde und quadratische Stangen, Slipfitter, Wand, Mastarm und architektonischer Upsweep-Arm, wobei feste und einstellbare Optionen verfügbar sind.
    Spezifikation
      • Choice of 16 high-efficiency, AccuLED Optics™
      • Lumen packages range from 3,300 – 73,500 (33W – 552W)
      • Available in 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K or 5700K CCT.
      • -40°C to 40°C operating range, optional 50°C high ambient
      • 120-277V 50/60Hz, 347V 60Hz or 480V 60Hz operation
      • IP66 rated housing and light square
      • 3G vibration rated
      • Pole, mast-arm, slipfitter or wall-mounted configurations
      • Ideal for walkway, roadway, and parking lot light applications
      • Five-year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-galn-galleon-ii
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuba
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA