Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights
Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights

    Halo HLC Tapered Surface Mount LED Disk Lights

    Google-Übersetzung,
      Die HLC-Scheibenleuchten mit konischer Form bieten ein flaches, flächenbündiges Deckenbild und lassen sich ultraschnell von unten montieren. Sie sind für den Einsatz in Wohngebäuden mit hohem Beleuchtungsaufkommen konzipiert und werden ohne zusätzliche Clips oder Abdeckplatten direkt an kompatible Anschlussdosen montiert. Dank der Drehverschlusslinse ist der 5-stufige Farbtemperaturschalter schnell zugänglich und die Farbauswahl einfach. Erhältlich in wirtschaftlichen Großpackungen für eine reibungslose Installation durch Fachbetriebe.
    Spezifikation
      • Round 4-inch and 6-inch low-profile tapered surface mount fixtures for residential downlighting
      • Ultra-fast below-the-ceiling installation in most standard/pancake 3O/4O (3-1/2"/4") junction boxes (mounting hardware included)
      • Twist-release lens with keyhole slots for quick install and easy CCT selection
      • 5-color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K); 90+ CRI
      • Brightness (@3000K): 690 lm (4"), 970 lm (6")
      • Dimming: Dims to 10% (phase cut LE/TE) with compatible dimmers; 120V input
      • Wet location listed for shower areas and covered outdoor spaces
      • AIR-TITE, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo-hlc-tapered-surface-mount-led-disk-lights
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit