Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sure-Lites SELPH100R3
Sure-Lites SELPH100R3
Sure-Lites SELPH100R3

    Sure-Lites SELPH100R3

    Google-Übersetzung,
    Die Hochleistungs-Notlichtleuchte SELHP100R3 von Sure-Lites ist eine UL924-konforme Lösung, die für gewerbliche und industrielle Anwendungen entwickelt wurde und bei einem Stromausfall eine Ausgangsabdeckung von bis zu 100 Fuß für mindestens 90 Minuten bietet. Zu den Hauptmerkmalen der Serie gehören: eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit einer Fernkapazität von bis zu 3 Watt, ein schlagfestes Thermoplastgehäuse, einstellbare, langlebige und wartungsfreie LED-Köpfe sowie eine Selbstdiagnose, die die NFPA-Vorgaben erfüllt monatliche und jährliche Tests machen diese Serie zur idealen Lösung für Montagehöhen von 7,5 Fuß bis 24 Fuß oder höher. Die ferngesteuerten Versionen sind vollständig kompatibel mit SRP/SRM/SRPA-LED-Fernbedienungen. Der universelle 120-277-VAC-Eingang und das universelle Anschlusskasten-Montagemuster reduzieren die Installationszeit und -kosten.
    Spezifikation
      • Emergency Egress Coverage of 100 feet
      • Long-life, maintenance free LED source
      • Provides 90 minutes of emergency lighting when power is lost
      • Long-life lithium ion phosphate battery provides up to 3 watts remote capacity
      • Labor savings self-diagnostics option
      • 5-year product warranty
      • Universal 120~277 VAC input and key hole mounting facilitates rapid installation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-sure-lites-selph100r3
    • ProduktfamilieEmergency Lighting
    • ProduktgruppeSure-Lites
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit