Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight

    Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight

    Google-Übersetzung,
    Das HALO JBD Slim Surface Downlight ist ein flaches Downlight mit Anschlussdose, das sich schnell und einfach in Wohnanwendungen installieren lässt. Lässt sich in den meisten 4-Zoll-Standard-Anschlussdosen installieren. Der HALO JBD umfasst eine Vielzahl leicht austauschbarer Überzüge in verschiedenen Stilen und Farbausführungen, sodass er zu jeder Ästhetik passt.
    Spezifikation
      • Available in 4” aperture
      • Interchangeable round, square, and full-lensed designer trims in multiple finishes
      • Installs in most 4" standard junction boxes
      • 5 Color Field Selectable: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K; 90+ CRI
      • Slim, plastic non-conductive dead-front trim with smooth flat lens
      • Up to 700 lumens
      • 5% phase cut LE/TE dimming (120V input) with compatible controls
      • Wet location listed for showers and covered outdoor areas
      • Air-tite, IC-rated, and ENERGY STAR certified
      • 50,000 life hours
      • 5-Year Warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo-jbd-slim-surface-mount-led-downlight
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeDownlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit