Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo LT56 Selectable LED Trim Retrofit

Halo LT56 Selectable LED Trim Retrofit

Google-Übersetzung,

Ideal als energiesparende Nachrüstlösung, aber auch für Neubau- und Umbauinstallationen geeignet, ist das LT56 ein LED-Leinenverkleidungsmodul für den Einsatz in Einbau-Downlights mit 5-Zoll- und 6-Zoll-Blende. Downlight ist UL-zertifiziert für die Verwendung mit HALO und anderen kompatiblen Gehäusen und die Präzisionskonstruktion macht jedes Gehäuse luftdicht, was zusätzliche HVAC-Einsparungen und die Einhaltung von Vorschriften ermöglicht. Durch die breite Lichtverteilung eignet sich der LT56 ideal für die Allgemein- und Arbeitsbeleuchtung.

Spezifikation
    • LED retrofit shallow lens downlight with baffle trim
    • Retrofits existing 5" and 6" housings with screwbase adapter included
    • Use 5" and 6" HALO and other new construction and remodel housings
    • 5 color temperatures: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT, CRI: 90
    • Dead front, non-conductive construction, L70 at 35,000 hours
    • Torsion spring adjust for housing size, holds trim securely to ceiling
    • 120V, Phase dimming down to 10%, Lumens: up to 780, Up to 84 lm/W
    • Damp and wet location listed for showers and protected ceilings
    • Meets NFPA requirements for use in closets, AIR-TITE™
    • ENERGY STAR™ certified, 5-year warranty
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-halo-lt56-selectable-led-trim
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeHalo LED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit