Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HLB Smart Wi-Fi Slim Canless Downlight WiZ Pro enabled
HLB Smart Wi-Fi Slim Canless Downlight WiZ Pro enabled
HLB Smart Wi-Fi Slim Canless Downlight WiZ Pro enabled
HLB Smart Wi-Fi Slim Canless Downlight WiZ Pro enabled

    HLB Smart Wi-Fi Slim Canless Downlight WiZ Pro enabled

    Google-Übersetzung,
    Die HALO Smart Wi-Fi-Beleuchtung ermöglicht eine unerwartet einfache Einrichtung und Steuerung über die WiZ-App. Die Leuchten lassen sich mit vorhandenem WLAN verbinden, um sie zu Hause, unterwegs oder mit Ihrem bevorzugten Smart-Lautsprecher intelligent zu steuern. Beleben Sie jeden Raum mit Millionen von Farben oder einstellbarem Weiß mit Lichtszenen von Kerzenlicht bis Partymodus.
    Spezifikation
      • Smart Wi-Fi lighting provides white tuning (2200K--6S00K) and 16 million colors with WiZ Pro
      • Voice control with Amazon Alexa, Google Assistant, and Siri Shortcuts along with integrations with lFTTT and SmartThmgs
      • Uses the existing Wi-Fi network so users can control lights wirelessly at home and from anywhere in the world via the WiZ app
      • Automate your home lighting with Schedules or Rhythms. Even mirror the sun's effects inside with the Circadian Rhythm preset.
      • DIY SETUP: Claim and control using the WiZ App
      • PRO SETUP OPTION: Installers can use the WiZ Pro Setup App for pre-Wi-Fi claiming, managing multiple projects, and transferring account ownership. The online WiZ Pro Dashboard has advanced features for commissioning, user management, and energy monitoring.
      • Compatible with all Connected by WiZ and WiZ Pro products
      • Canless installation means fixtures mount directly to the ceiling (no housing required)
      • 4" or 6" versions available; smart wireless dimming 5%, and produce light equivalent up to a 75Watt bulb at a fraction of the energy
      • ENERGY STAR-listed for efficient operation; rated for use in Wet, IC, and non-lC locations
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo-rl-recessed-mount-wiz-pro
    • ProduktfamilieDownlights
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit