Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo RSQ Square Recessed Baffle LED Trims 5 Inch
Halo RSQ Square Recessed Baffle LED Trims 5 Inch
Halo RSQ Square Recessed Baffle LED Trims 5 Inch

    Halo RSQ Square Recessed Baffle LED Trims 5 Inch

    Google-Übersetzung,

    Die RSQ-Serie ist die perfekte Beleuchtungslösung für niedrige bis mittelhohe Decken. Eine flache quadratische Linse und eine drehbare Blendenverkleidung machen die Installation und Ausrichtung zum Kinderspiel. Mit dem Lumen Select Switch und flimmerfreiem 5 %-Dimmen können Sie die Beleuchtungsstärke ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Und der 6-Positionen-CCT-Schalter bietet eine Auswahl von 5 Farbtemperaturen sowie Dim-to-Warm, sodass Sie Ihre eigene, fantastische Atmosphäre schaffen können. HALO RSQ LED-Verkleidungen eignen sich für Neubauten, Umbauten und Nachrüstungen in den meisten IC- (Isolationskontakt) oder Nicht-IC-Gehäusen. Sie sind AIR-TITE, gesetzeskonform und bieten zusätzliche Energieeinsparungen. Rüsten Sie Ihre Beleuchtung noch heute mit den quadratischen RSQ-Einbau-LED-Verkleidungen auf.

    Spezifikation
        • Square 4", 5”, and 6" sizes available
        • Install into most recessed housings; the rotatable trim makes alignment easy
        • 6-Position Switch: 5-color Field-SeleCCTable (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K) + Dim-to-Warm (3000K dims to 1800K); 90+ CRI
        • Lens & Trim: Shallow square diffuse lens and non-conductive, dead-front baffle trim
        • Brightness: Lumen Select 4" 600/900 lumens; 5" & 6" 600/1000 lumens (nominal)
        • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE) with compatible dimmers; 120V input
        • Mounting hardware, orange LED Quick Connect and E26 adapter included
        • AIR-TITE, wet location-listed, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
        • 50,000 hrs of maintenance-free operation
        • 5-year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo_rsq_square_recessed_baffle_led_trims_5
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit