Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic

    Invue Epic

    Google-Übersetzung,

    Die Pendelleuchte Epic wertet ihre Umgebung mit einer Vielzahl atemberaubender Tagesform-Konfigurationen auf. Das durchdachte, inspirierte Design von Epic vereint anpassungsfähige Ästhetik mit einfacher Installation und Wartung und wird Architekten, Installateure und Bewohner überall dort begeistern, wo sie eingesetzt wird. Neue optische Konfigurationen sind ebenfalls erhältlich, mit höherer maximaler Leistung in diskreten oder visuell komfortablen Light Engines. Ob Sie präzise optische Steuerung für maximale Gleichmäßigkeit, Abstand und Effizienz oder visuelle Komfortoptionen mit einer voll leuchtenden Oberfläche benötigen – Epic bietet überlegene Layouts für ein verbessertes Benutzererlebnis.

    Spezifikation
      • Standard and retrofit mounting options
      • On-pole access to key components
      • WaveStream™ and discrete LED options
      • Up to 20,200 lumens, 157 LPW
      • 70 and 80 CRI options available with CCTs ranging from 2200K to 4000K, as well as Amber
      • 8 discrete & 5 WaveStream™ optical distributions
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-invue-epic
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeInvue
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 23
    • OmniClassTitelStreet and Roadway Lighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit