Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Portfolio LD4B LED 4" Round Recessed Downlight

Portfolio LD4B LED 4" Round Recessed Downlight

Google-Übersetzung,
Das 4"-Einbau-Downlight, das auch als offene oder mit Linsen versehene Wandfluterleuchte erhältlich ist, verfügt über ein zweistufiges System, das eine gleichmäßige Verteilung mit hervorragender Lichtsteuerung und geringer Blendenhelligkeit erzeugt. Die Leuchten sind mit schmaler, mittlerer und breiter Lichtverteilung und einer Lichtleistung von bis zu 6.000 Lumen erhältlich. Ein Standardtreiber mit 0–10 V dimmt auf 1 % und es steht eine Vielzahl optionaler Treiber zur Verfügung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-ld4b-downlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit