Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iO LED Line 1.5

iO LED Line 1.5

Google-Übersetzung,
Die Linienserie 1.5 von iO LED Lighting hat einen Durchmesser von ca. 1,5 Zoll. UL-gelistet für Nassbereiche, erzeugt dieser LED-basierte lineare Fluter Lichtstärken für die Akzentbeleuchtung von Gebäudefassaden und Brücken Leuchten, was ultimative Flexibilität für Installation und Austausch ermöglicht. Einzelne Einheiten können aneinandergereiht werden, um durchgehende Reihen ohne offensichtliche Schatten zwischen den Leuchten zu schaffen. LEDs ähneln Halogenlichtquellen insofern, als sie Punktquellen sind, die eine bessere Auflösung als Textur aufweisen Oberflächen und glitzern auf reflektierenden Oberflächen. Die Serie 1.5 ist eine lineare Niederspannungsleuchte, die in Längen von 12" und 18" erhältlich ist und für Anwendungen in Reihenmontage verkettet werden kann und 65°.Die prognostizierte durchschnittliche Nennlebensdauer beträgt 50.000 Stunden bei 70 % der Lampenlichtleistung.Fotometriedaten sind online verfügbar.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-line-series-1_5
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit