Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Streetworks LXT Lexington LED

Streetworks LXT Lexington LED

Google-Übersetzung,
Die Lexington-Leuchte wertet jede Straßen- oder Wegelandschaft mit dem historischen Charme traditioneller Mastaufsatzbeleuchtung im Laternenstil auf. Es ergänzt geschmackvoll die architektonischen und ökologischen Designanforderungen von Parks, Campusgeländen und Wohnstraßen
Spezifikation
    • Aluminum housing, top, and base
    • Greater than 98% life at 60,000 hours (40°C) (LED)
    • Up to 140 lumens per watt
    • Lumen packages ranging from 2,000 – 11,000 lumens
    • Self-aligning pole-top fitter fits 2-3/8" and 3" O.D. tenons
    • Optional NEMA photocontrol receptacle
    • Five-year warranty (LED)
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-lxt-lexington-led
  • ProduktfamilieStreet and Roadway Lighting
  • ProduktgruppeDecorative™LXT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit