Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
McGraw-Edison Aluminum Poles

McGraw-Edison Aluminum Poles

Google-Übersetzung,
Aluminiumstangen werden aus 6005-T6-Aluminiumlegierungen hergestellt. Die Sockel behalten eine minimale Wandstärke von 0,125" bei. Extrudierte glatte oder geriffelte Wellen werden aus 6063 Aluminium hergestellt und am Sockel umlaufend verschweißt. Ankerbolzen gemäß ASTM A576. Muttern, Unterlegscheiben und Gewindeteil des Bolzens sind feuerverzinkt. Stangen sind fertig in einer hochwertigen TGIC-Polyester-Pulverbeschichtung für überlegene Wetterbeständigkeitseigenschaften.
Spezifikation
    • 6005-T6 aluminum alloy shaft
    • 356-T6 cast aluminum base plate with aluminum base cover
    • 8’-45’ mounting heights
    • Flush, internally reinforced hand hole assembly
    • Drilled or tenon mounting configurations
    • Twelve standard finish color options
    • Three and four bolt anchorage configurations
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-mcgraw-edison-aluminum-poles
  • ProduktfamilieStreet and Roadway Lighting
  • ProduktgruppeMcGraw Edison Poles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 13
  • OmniClassTitelLighting Poles
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit