Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay
Metalux EZBY Select LED High Bay

    Metalux EZBY Select LED High Bay

    Google-Übersetzung,

    Wir präsentieren die vielseitige und einfach zu installierende runde LED-Hallenleuchte Metalux EZBY! Erleben Sie bis zu 30.000 Lumen anpassbare Helligkeit mit drei wählbaren Farbtemperaturen in der neuen EZBY-Hallenleuchte. Die EZBY ist sensorfähig und verfügt über ein 1,8 m langes Kabel, einen Montagering und die robuste Schutzart IP65. Ob zur Optimierung des Lagerflusses oder zur Modernisierung der Allgemeinbeleuchtung – die EZBY bietet eine einfache, effiziente und kostengünstige Lösung für Ihre Beleuchtungsbedürfnisse.

    Spezifikation
      • Selectable lumen up to 30K lumen
      • Selectable CCT: 3000K, 4000K, 5000K
      • Sensor ready port for quick plug and play install
      • 120-347 volt, 0-10V dimming Class A driver
      • Polycarbonate lens with IK08 impact rating
      • IP65 rated and wet location cULus listed
      • 6ft power and dimming cords for easy installation
      • Mounting Ring included
      • Compact 13.4" round die cast aluminum housing
      • Black finish standard
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-metalux-ezby-select-led-high-bay
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeMetalux
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit