Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metalux VTE Weatherproof

Metalux VTE Weatherproof

Google-Übersetzung,
Die VTE-Serie ist eine energieeffiziente industrielle Vaportite-Leuchte, die sich durch eine robuste und langlebige Konstruktion auszeichnet. Diese Vaportite-Serie ist für Innen- und Außenanwendungen geeignet und kann auf der Oberfläche oder aufgehängt montiert werden. Die VTE-Serie wurde für den maximalen Betrieb in gewerblichen, institutionellen und industriellen Umgebungen entwickelt, in denen Witterungseinflüsse, hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub oder korrosive Dämpfe vorhanden sind.
Spezifikation
    • Housing is made of moisture, acid and corrosion resistant, polyester
    • Available in 2', 4', or 6' lengths
    • One or two lamp configurations
    • Luminaires offer CE, BS, VDE or other European label sockets
    • Fixture can be surface or pendant mounted
    • UV non-aging PMMA designed for optimum light distribution
    • Hinged clips hold diffuser in the open position for easier maintenance
    • Non-aging, single piece polyurethane/neogene gasket
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-metalux_vte_weatherproof
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeLED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit