Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient
NeoRay Define Patient

    NeoRay Define Patient

    Google-Übersetzung,

    Der Define Patient von NeoRay verleiht dem Krankenhaus eine gastfreundliche Atmosphäre. Mit einem theatralischen Beleuchtungsansatz verfügt der Define Patient über ein symmetrisches Design, das für eine hervorragende Beleuchtung kritischer Bereiche sorgt und gleichzeitig Schatten während der Untersuchung reduziert.

    Spezifikation
      • Single Luminaire Installation for Patient Bed Application
      • Flexible Solution with Symmetric Integrated Adjustable Downlights
      • 4, 6, and 8 Downlight Configurations with Premium Hex Louver Option
      • 4ft and 6ft Luminaire Lengths that Fit in a 6in Grid
      • 5in Aperture with 1in Regressed Lens of Ambient Section
      • Wipedown Lens and Antimicrobial Finish Option
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-neoray-define-patient
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeNeo-Ray™ Define
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit