Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PrentaLux 210 Series 3DP Pendant
PrentaLux 210 Series 3DP Pendant

    PrentaLux 210 Series 3DP Pendant

    Google-Übersetzung,

    PrentaLux, die 3D-gedruckte Beleuchtungsmarke von Cooper Lighting Solutions, ist nicht nur führend bei Innovationen in der Beleuchtungstechnologie, sondern ist mit nachhaltigen und umweltfreundlichen Produkten jetzt auch Teil der Kreislaufwirtschaft (Reduzieren. Wiederverwenden. Recyceln.). Unsere Produkte sind die Zukunft der leistungsstarken, dekorativen Beleuchtung – schon heute erhältlich.

    Spezifikation
        • 8 light levels that range from nominal 1000 to 7000+ lumens
        • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
        • 16 color options for outer shade, 4 colors for inner shade
        • 3 Outer shade textures, and 3 inner shade textures
        • Universal Voltage [120-277V]
        • 1% dimming
        • Mounting Canopy in Disk or Conical shape
        • Canopy can be same as outer shade color
        • 5 Year Warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-prentalux-210-series-3dp-pendant
    • ProduktfamiliePrentalux
    • ProduktgruppeDecorative™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuba
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA