Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PrentaLux 241
PrentaLux 241
PrentaLux 241
PrentaLux 241
PrentaLux 241
PrentaLux 241
PrentaLux 241

    PrentaLux 241

    Google-Übersetzung,

    Diese Serie integrierter Pendelleuchten vereint Eleganz und Funktionalität auf beeindruckende Weise. Eine große Auswahl an Farben und Texturen bietet Designern die kreative Freiheit, die Leuchten individuell an ihre ästhetischen Vorlieben für jeden Raum anzupassen. Die Pendelleuchten werden in unserem additiven Fertigungsverfahren hergestellt und unterstützen die Nachhaltigkeit durch den Einsatz von mindestens 75 % recycelten oder massenbilanzierten biozirkulären Materialien.

    Spezifikation
      • Single shade construction provides a lower cost performance decorative pendant option
      • 3 optical distribution options deliver optimal performance without inner reflector
      • 8 light levels that range from nominal 1000 to 7000 lumens
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 22 outer shade colors available, 3 inner shade colors available
      • 3 Outer shade textures, and 3 inner shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting Canopy in Disk or Conical shape
      • Declare compliant
      • 5 Year Warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-prentalux-241
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppePrentaLux
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-28
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit