Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder

    PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder

    Google-Übersetzung,

    PrentaLux definiert die Herstellung von Zylinderleuchten neu und macht die Form zum Ausdruck gestalterischer Kreativität. Wie alle PrentaLux-Produkte bietet auch der nachhaltige LED-Zylinder (2 Zoll) nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung, darunter eine große Auswahl an Farben und Texturen. Diese Zylinder sind jedoch nicht nur dekorativ, sondern erfüllen auch funktionale Anforderungen wie hohe Effizienz. Sie sind nachhaltig, da sie im additiven Fertigungsverfahren (auch bekannt als 3D-Drucktechnologie) und aus mindestens 75 % recycelten oder massenbilanzierten biozirkulären Materialien hergestellt werden. PrentaLux-Zylinder entsprechen zudem den Buy-American-Richtlinien. Nutzen Sie einzelne 2-Zoll-Zylinder als Akzentbeleuchtung oder gruppieren Sie sie für beeindruckende Installationen. Sie sind die ideale Lösung für Gastronomie, Einzelhandel und Büro.

    Spezifikation
      • Sustainable, functional LED cylinder
      • 2 light levels: 1000, 1500lm
      • 4 optical distributions: Spot, Narrow, Flood and Wide
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 9 standard housing colors and 5 standard trim colors, with 13 additional on-demand designer colors
      • 7 shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 0-10V and ELV with 5% dimming
      • Mounting canopy with rigid stem or cable
      • 5-Year Warranty
      • PrentaLux 3D printed parts are produced with at least 75% recycled or bio-circular materials
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-prentalux-cyl2-2-sustainable-led-cylinder
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppePrentaLux
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuba
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA