Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder

    PrentaLux CYL2 - 6 Sustainable LED Cylinder

    Google-Übersetzung,

    Der größte der innovativen PrentaLux-Zylinder ist der nachhaltige LED-Zylinder 6 Zoll. Er bietet Designern eine große Auswahl an Farben und Texturen sowie nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung. Dank additiver Fertigung (auch bekannt als 3D-Drucktechnologie) erfüllt der nachhaltige LED-Zylinder 6 Zoll betriebliche Ziele wie kürzere End-to-End-Zeiten sowie funktionale Anforderungen wie hohe Effizienz. Wie alle PrentaLux-Zylinder ist auch der 6-Zoll-Zylinder nachhaltig und entspricht den „Buy American“-Richtlinien. Diese größeren Zylinder eignen sich ideal als Ambientebeleuchtung für Gastronomie, Einzelhandel und Büro.

    Spezifikation
      • Sustainable, Functional LED Cylinder
      • 8 light levels that range from nominal 1000 to 7000+ lumens
      • 4 optical distributions, Spot, Narrow, Flood and Wide
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 9 standard colors, 13 additional on-demand designer colors
      • 8 shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 1% dimming
      • Mounting canopy with rigid stem or cable
      • 5-Year Warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-prentalux-cyl2-6-sustainable-led-cylinder
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppePrentaLux
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuba
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA