Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PrentaLux Decorative High Bay Gen 2
PrentaLux Decorative High Bay Gen 2
PrentaLux Decorative High Bay Gen 2
PrentaLux Decorative High Bay Gen 2
PrentaLux Decorative High Bay Gen 2

    PrentaLux Decorative High Bay Gen 2

    Google-Übersetzung,

    PrentaLux ist Vorreiter in Sachen Lichtinnovation und Nachhaltigkeit mit 3D-gedruckten Leuchten wie der Decorative High Bay Gen 2. Diese neue Generation bietet mehr Flexibilität dank verbesserter, wärmerer Farbtemperaturen (3000 K und 3500 K) und vor Ort anpassbarer Lichtverteilung. Die Decorative High Bay Gen 2 vereint ein elegantes, individualisierbares Design mit der hohen Lichtleistung, die für großflächige Einzelhandelsgeschäfte, Supermärkte und andere Umgebungen mit hohen Decken erforderlich ist.

    Spezifikation
      • Opaque or translucent shades in various color offerings
      • Selectable Lumen/Power performance up to 36,000 lumen
      • 5 Color Selectable CCT - 3000/3500/4000/5000/6500K
      • Field selectable distribution - Narrow, Medium, or Wide
      • Sensor ready port for quick plug and play install
      • 120-347 operating range with 6kV surge protection
      • NEMA 4X, IP65 and NSF rated
      • IP65 rated lens and driver enclosure
      • 10ft power and dimming cords for easy installation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-prentalux-decorative-high-bay_gen-2
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppePrentaLux
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuba
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA