Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface

    PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface

    Google-Übersetzung,

    PrentaLux revolutioniert die Herstellung von Zylinderleuchten. Wie alle PrentaLux-Produkte bietet auch der nachhaltige 2-Zoll-LED-Aufbauzylinder eine Vielzahl an Formen, Farben und Texturen und eröffnet Designern damit nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung. Doch diese Zylinder sind nicht nur dekorativ, sondern erfüllen auch funktionale Anforderungen. Sie sind hocheffizient und entsprechen den US-amerikanischen Richtlinien für nachhaltige Produkte. PrentaLux-Zylinder sind zudem nachhaltig, da sie im 3D-Druckverfahren – auch bekannt als additive Fertigung – aus mindestens 75 % recycelten oder biobilanzierten Materialien hergestellt werden. Einzelne 2-Zoll-Aufbauzylinder eignen sich ideal als Akzentbeleuchtung, während Gruppen zu beeindruckenden Installationen kombiniert werden. Sie sind die perfekte Lösung für Gastronomie, Einzelhandel und Büros.

    Spezifikation
      • Sustainable, functional LED cylinder
      • 2 light levels: 1000, 1500lm
      • 4 optical distributions: Spot, Medium, Narrow Flood, and Flood
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 9 standard housing colors and 5 standard trim colors, with 13 additional on-demand designer colors
      • 7 housing textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 0-10V and ELV with 5% dimming
      • 6" and 10" heights
      • Declare-compliant (application pending)
      • 5-Year Limited Warranty
      • PrentaLux 3D printed parts are produced with at least 75% recycled or bio-circular materials
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-prentalux-sustainable-led-cylinder-2-inch-Surface
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppePrentaLux
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-28
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuba
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA