Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shaper 674-WP Luminous Half Cylinder Outdoor Wall Mount

Shaper 674-WP Luminous Half Cylinder Outdoor Wall Mount

Google-Übersetzung,
Die vielseitige, funktionale, dekorative und leistungsstarke Wandleuchte 674-WP ist eine Leuchte mit linearer, vertikaler Form. Die 674-WP ist für den Außenbereich geeignet. Die 674-WP verfügt über eine Acryllinse sowie metallische Zierleisten und Lamellen, die den Spezifikationen entsprechen und sich perfekt für gewerbliche Anwendungen eignen. Die 674-WP ist mit einer integrierten LED-Lichtquelle erhältlich und bietet 6 metallische Lackierungen in 3 Standardgrößen. Die ästhetischen Auswahlmöglichkeiten zwischen horizontalen oder vertikalen Zierleisten sorgen für zusätzliche Attraktivität. Die 80+ CRI-LED-Quelle ist in vier CCTs erhältlich, sodass Sie Ihre Beleuchtung für die jeweilige Aufgabe (oder die gewünschte Stimmung) auswählen können. Die 674-Serie ist außerdem ADA-konform. Die Shaper 600 sind bekannt für Leistung, Haltbarkeit und saubere Ästhetik mit einer Lumenleistung, auf die Sie sich verlassen können.
Spezifikation
    • Exterior wall luminous luminaire
    • 3 fixture sizes: 16", 25", and 37" wall/ ceiling surface mount
    • Vertical fin trim bar feature, classic look
    • 6 standard painted metallic finishes and custom color available
    • Universal Voltage: 120-277V
    • ADA compliant
    • UL and CUL approved for interior and damp locations
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-shaper-674-wp-luminous-half-cylinder-outdoor-wall-mount
  • ProduktfamilieShaper
  • ProduktgruppeWall Mount
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit