Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AtLite SL2 StairLite 2 Motion Sensor Emergency Light

AtLite SL2 StairLite 2 Motion Sensor Emergency Light

Google-Übersetzung,
Die StairLite 2 erfüllt alle Anforderungen an die Treppenhausbeleuchtung in einem einfach zu installierenden Paket. Die StairLite 2 ist eine oberflächenmontierte Leuchtstoffröhre mit zwei Lampen, einem integrierten Ultraschall-Bewegungsmelder, einem Systemdisplay und einer optionalen Batterie-Notstromversorgung. Der Bewegungsmelder steuert wahlweise eine oder beide Lampen. Der Zwei-Stufen-Betrieb ist Standard: Eine Lampe leuchtet dauerhaft aus Sicherheitsgründen, während der Bewegungsmelder die zweite Lampe bei Bedarf aktiviert. Das reduziert die Betriebskosten deutlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-stairlite-2-motion-sensor-emergency-light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
  • OmniClassNummer23-35 47 13
  • OmniClassTitelEmergency Lighting
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit