Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sure-Lites STL2 Series

Sure-Lites STL2 Series

Google-Übersetzung,
Die StairLite 2 erfüllt alle Anforderungen an die Treppenhausbeleuchtung in einem einfach zu installierenden Paket. Die StairLite 2 ist eine oberflächenmontierte Leuchtstoffröhre mit zwei Lampen und integriertem Ultraschall-Bewegungsmelder, Systemanzeige und optionaler Batterie-Notstromversorgung. Der Bewegungsmelder steuert wahlweise eine oder beide Lampen. Standardmäßig ist ein Zwei-Stufen-Betrieb möglich: Eine Lampe leuchtet aus Sicherheitsgründen permanent, während der Bewegungsmelder die zweite Lampe bei Bedarf aktiviert. Das reduziert die Betriebskosten deutlich. Die StairLite 2 ist für den Einsatz in Treppenhäusern und anderen Bereichen mit geringer Personenbelegung konzipiert.
Spezifikation

Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-stl2-stairlite-series
  • ProduktfamilieEmergency Lighting
  • ProduktgruppeWall Mount
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-11-17
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit