Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30
Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30
Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30
Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30
Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30
Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30

    Sure-Lites All-Pro APC7RGSQ30

    Google-Übersetzung,

    Die neue All-Pro APC7RGSQ30 LED-Kombination aus rot/grün wählbarem Notausgangsschild und Notlicht löst das Problem, mehrere Notausgangsfarben für Händler vorrätig halten oder für Auftragnehmer vor Ort bestimmen zu müssen, welche Farbe erforderlich ist. Das APC7RGSQ30 läuft bei einem Stromausfall mindestens 90 Minuten und bietet eine Notausgangsabdeckung von bis zu 30 Fuß. Die Einheiten werden mit roten und grünen LEDs sowie roten und grünen Fronteinsätzen geliefert, um tiefe Buchstabenfarben und gleichmäßige Beleuchtung zu gewährleisten. Die APC7RGSQ30 sind auf rote Buchstaben voreingestellt und können vor Ort leicht auf grüne Buchstaben umgestellt werden. Konfigurierbare Einzel- oder Doppelfronten, einrastbare/ausrastbare Richtungswinkel und universelle Decken-, Wand- und Endmontage machen das APC7RGSQ30 zu einer echten universellen Notausgangslösung für Lager- und Installationsanforderungen. Hochschlagfeste, UV-beständige, flammhemmende 5VA-Thermoplastgehäuse widerstehen altersbedingter oder UV-bedingter Verfärbung und sorgen für maximale Haltbarkeit. Leistungsstarke fernbedienbare Modelle (H-Serie) versorgen bis zu zwei zusätzliche APWR-Notfall-LED-Köpfe mit Strom und erzeugen so eine Gesamtabdeckung von 47 Fuß. Die wartungsfreie Nickel-Cadmium-Batterie und eine 5-jährige Produktgarantie sorgen für ein beruhigendes Gefühl beim Gebäudeeigentümer.

    Spezifikation
      • Red / green selectable exit sign and emergency light
      • Runs for 90 minutes when AC power is lost
      • 3.6V, 1.5W long lasting LED heads provide up to 30 feet of egress coverage
      • Field selectable, long-life red or green LEDs and face inserts provide deep letter colors and uniform illumination
      • Selectable single or double faces and snap-in/snap-out directional chevrons
      • High impact, UV resistant, 5VA flame resistant housing
      • Long life, maintenance free nickel cadmium battery
      • Ceiling, wall and back mount with universal J-box mounting pattern
      • Remote capable model powers up to two additional APWR LED heads
      • UL 924 damp location listed
      • Dual voltage input 120/277 VAC, 60Hz
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-sure-lites-all-pro-apc7rgsq30
    • ProduktfamilieEmergency Lighting
    • ProduktgruppeSure-Lites
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuba
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA