Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sure-Lites APXRG Series
Sure-Lites APXRG Series
Sure-Lites APXRG Series
Sure-Lites APXRG Series

    Sure-Lites APXRG Series

    Google-Übersetzung,

    Die neue All-Pro APXRG LED-Notausgangsserie ist eine rot/grün wählbare LED-Notausgangsschildserie, die das Problem löst, mehrere Notausgangsfarben für Händler vorrätig haben zu müssen oder vor Ort für Auftragnehmer zu bestimmen, welche Farbe benötigt wird. Die APXRG-Notausgangsserie wird mit roten und grünen LEDs sowie roten und grünen Fronteinsätzen geliefert, um tiefe Buchstabenfarben und gleichmäßige Beleuchtung zu bieten. Die Serie ist auf rote Buchstaben voreingestellt und kann vor Ort leicht auf grüne Buchstaben umgestellt werden. Konfigurierbare Einzel- oder Doppelfronten, einrastbare/ausrastbare Richtungswinkel und universelle Decken-, Wand- und Endmontage machen die APXRG-Serie zu einer echten universellen Notausgangslösung für Lager- und Installationsanforderungen. Schlagfeste, UV-beständige, flammbeständige 5VA-Thermoplastgehäuse widerstehen altersbedingter oder UV-bedingter Verfärbung und sorgen für maximale Haltbarkeit. Modelle mit Batterie-Backup verfügen über wartungsfreie Nickel-Cadmium-Batterien. Gehäuseoberflächen sind in Weiß oder Schwarz für verschiedene Designanforderungen erhältlich.

    Spezifikation
      • Field selectable red or green faces, single or double sided
      • Field selectable, long-life red or green LEDs and face inserts provide deep letter colors and uniform illumination
      • Battery (APX7RG) - sealed nickel cadmium
      • Ceiling, wall and end mount with universal J-box mounting pattern
      • Brownout circuit (APX7RG)
      • Dual voltage input 120/277 VAC, 60Hz
      • UL 924 Damp location certified

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-sure-lites-apxrg-series
    • ProduktfamilieEmergency Lighting
    • ProduktgruppeSure-Lites
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Costa Rica
    Dominikanische Republik
    Grönland
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaika
    Kanada
    Kuba
    Mexiko
    Nicaragua
    Panama
    USA