Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sure-Lites Emergency Light SELM Series

Sure-Lites Emergency Light SELM Series

Google-Übersetzung,
Die Sure-Lites Notleuchten der SELM-Serie entsprechen den UL924-Vorschriften und gewährleisten eine Mindestbetriebsdauer von 90 Minuten bei Stromausfall. Zu den wichtigsten Merkmalen der Serie gehören: ein Nickel-Cadmium-Akku mit einer Leistung von 4 bis 16 Watt, ein Stahlgehäuse und Aluminium-Leuchtenköpfe, eine langlebige und wartungsfreie LED-Lichtquelle mit der patentierten accuLED-Optik sowie eine Selbstdiagnosefunktion, die die von der NFPA vorgeschriebenen monatlichen Tests durchführt. Die Basiseinheiten sind vollständig kompatibel mit SRP/SRM/SRPA-LED-Fernbedienungen. Der patentierte externe Akku-Trennschalter und die einfache Aufhängung reduzieren Installationszeit und -kosten. Die SELM-Serie ist für den Einsatz in gewerblichen und industriellen Innenräumen konzipiert und entspricht den Vorschriften der Städte Chicago und New York.
Spezifikation
    • Emergency egress coverage up to a market leading 80 feet
    • Total system coverage of 193 feet with remote capacity
    • Long life LED source with adjustable optics
    • Sealed Nickel Cadmium battery
    • Patented EZ hang and EZ Key features facilitate installation
    • City of Chicago and New York City compliant
    • Steel housing with aluminum heads
    • Labor savings self-diagnostics
    • 5-year warranty product warranty, 7-year prorated battery warranty
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-sure-lites-emergency-light-selm-series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Costa Rica
Dominikanische Republik
Grönland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kuba
Mexiko
Nicaragua
Panama
USA