Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sure-Lites Emergency Lights SEL 30/70
Sure-Lites Emergency Lights SEL 30/70
Sure-Lites Emergency Lights SEL 30/70

    Sure-Lites Emergency Lights SEL 30/70

    Google-Übersetzung,
    Die Sure-Lites Notleuchten der SEL-Serie entsprechen dem UL924-Standard und gewährleisten eine Mindestbetriebsdauer von 90 Minuten bei Stromausfall. Zu den wichtigsten Merkmalen der Serie gehören: Lithium-Batterien mit einer Leistung von bis zu 5 Watt für die Fernbedienung, Gehäuse und Leuchtenköpfe aus Polycarbonat, eine langlebige und wartungsfreie LED-Lichtquelle mit patentierter Optik sowie eine Selbstdiagnosefunktion, die die von der NFPA vorgeschriebenen monatlichen Tests durchführt. Die fernbedienungsfähigen Versionen sind vollständig kompatibel mit SRP/SRM/SRPA-LED-Fernbedienungen. Der patentierte externe Batterietrennschalter und die einfache Aufhängung reduzieren Installationszeit und -kosten. Die SEL-Serie ist für den Einsatz in gewerblichen und industriellen Innenräumen konzipiert. Sie ist in schwarzem und weißem Gehäuse, mit und ohne Selbstdiagnosefunktion sowie mit und ohne zusätzliche Batteriekapazität für weitere Fernbedienungen erhältlich.
    Spezifikation
      • Emergency egress coverage of 30 feet to 70 feet
      • Total system coverage of 122 feet with remote capable versions
      • Long life LED source with adjustable optics
      • Lithium battery
      • Patented EZ hang
      • ABConnect features facilitate installation
      • Multi-voltage input 120-277 VAC
      • Injection-molded, color-stable, high-impact thermoplastic housing
      • Labor savings self-diagnostics
      • 5-year warranty product warranty, 7-year prorated battery warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-sure-lites-sel-30-70
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit