Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corelite Class Z3 Flat Lens 2x2 and 2x4 LED
Corelite Class Z3 Flat Lens 2x2 and 2x4 LED

    Corelite Class Z3 Flat Lens 2x2 and 2x4 LED

    Google-Übersetzung,
    Die Corelite Z3 LED kombiniert die intern entwickelte Linear-LED-Plattform von Cooper Lighting mit dem hohen Stilbewusstsein und dem herausragenden Helligkeitsmanagement der CoreLite Class RZ-Familie. Die proprietäre LED-Plattform erzeugt ein weiches, diffuses, reinweißes Licht, das den Charakter einer Leuchtstofflampe vermittelt und gleichzeitig unschöne Schatten in der Fassung und den Wartungsaufwand der Leuchte eliminiert. Eine garantierte Systemlebensdauer von 50.000 Stunden und die außergewöhnliche Effizienz machen die Z3 LED zur ultimativen Lösung für höchste Energieanforderungen bei minimalem CO2-Fußabdruck.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-troffer-cooper-corelite-class-z3-2x2-2x4-led
    • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
    • ProduktgruppeCorelite™ Class Z3
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-12-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit