Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2

    Corelite Continua SQ2

    Google-Übersetzung,

    Die lineare Corelite Continua SQ2-Serie zeichnet sich durch ein schlankes Profil aus, das für maximalen Sehkomfort entwickelt wurde. Die SQ2 ist in den Längen 2', 4', 6', 8' und 12' sowie in durchgehenden Längen für Hänge-, Einbau-, Oberflächen- und Wandmontage erhältlich und bietet zahlreiche optische Optionen, mit denen der Designer die Beleuchtung an den Raum anpassen kann. Die Continua SQ2 ist entweder mit einer nahtlosen mattierten Linse oder mit Corelites diskretem optischem System mit extrem niedrigem UGR-Wert erhältlich und kombiniert die neueste LED-Technologie mit präziser optischer Steuerung. Zur Auswahl stehen eine große Auswahl an direkten/indirekten Verteilungen sowie unabhängige Auf-/Ab-Schaltungen für ultimative Flexibilität. Für wirklich kreative Anwendungen verwenden Sie die SQ2-Verbindungen, um ganz einfach Naben-Speichen-Konfigurationen, Formen und Muster zu erstellen und so Ihr nächstes Projekt zu verbessern. Die SQ2 eignet sich gut für Großraumbüros, Privatbüros, Konferenzräume, Flure, Bildungseinrichtungen und mehr.

    Spezifikation
      • Integral electrical components with a wide range of direct/indirect distributions and independent up/down circuiting
      • Available in 2', 4’, 6’, 8’, 12’ lengths as well as continuous runs, for suspended, recessed, surface and wall mount applications
      • Available with two high performance low glare optical options
      • Seamless continuous frosted roll lens with optional Perceive optics in 4 unique patterns
      • Perceive Optics provide numerous options with luminance less than 6,000 candelas per meter squared between 45 and 90 degrees from nadir in accordance with Well v2
      • Discreet technology consisting of ultra low UGR black or white baffles concealing a precision-engineered TIR optical system
      • Discreet baffles in Black (UGR less than 6) and White (UGR less than 13) baffle options
      • Best in class 110º peak candela indirect batwing optic for maximizing ceiling uniformity and on-center spacing
      • Up to 127 lumens per watt Direct-Indirect, 121 lumens per watt Direct
      • Integrated control available - WaveLinx Pro, WaveLinx Lite, Wavelinx CAT
      • Options to meet Buy American Act requirements
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCorelite-Continua-SQ2-Wall-Recessed-Surface-Suspended
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeCorelite
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit