Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims
Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims

    Halo RA Baffle Adjustable Recessed LED Trims

    Google-Übersetzung,

    Die verstellbaren LED-Einbauleisten HALO RA Baffle eignen sich ideal für gezieltes Licht in schrägen Decken, Arbeitsbeleuchtungen oder Wandwaschanwendungen. Der verstellbare Kardanring lässt sich um bis zu 35° neigen und um 360° drehen, sodass Sie die volle Kontrolle unter der Decke haben, um das Licht dorthin zu richten, wo Sie es haben möchten. Diese versenkten LED-Leisten sind eine großartige Lösung für Nachrüstungs-, Umbau- und Neubauanwendungen. Wählen Sie zwischen 5 Farbtemperaturen, von sanftem Weiß (2700 K) bis Tageslicht (5000 K), oder entscheiden Sie sich für die gedämpfte bis warme Einstellung, die den Schein von Kerzenlicht nachahmt. Die RA-LED-Einbauleiste verfügt über wählbare Lumen, sodass Sie je nach Deckenhöhe Ihre bevorzugte Helligkeit auswählen können.

    Spezifikation
      • 4" and 5/6" LED trims for new construction or remodel housings
      • Adjustable gimbal tilts up to 35° and rotates 360° to aim light where it's needed
      • 6-Position Switch: 5-Color Field-SeleCCTable warm white to daylight (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K) + Dim-to-Warm (3000K dims to 1800K)
      • Selectable Lumens: 600/900 lms
      • Phase cut LE/TE dimming down to 5% (120V input) with compatible controls
      • Air-tite, IC-rated, damp rated, and ENERGY STAR® certified
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhalo-ra-baffle-adjustable-recessed-led-trims
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit