Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel
Metalux CGSB Service from Below Panel

    Metalux CGSB Service from Below Panel

    Google-Übersetzung,

    Der CGSB-Service von unterhalb des Panels ist eine perfekte Lösung, wenn das ästhetisch ansprechende Aussehen eines vollständig leuchtenden Panels gewünscht ist, aber ein wartungsfreundlicher Zugang von unterhalb der Decke erforderlich ist. Der CGSB ist vollständig konfigurierbar und ermöglicht Flexibilität bei der Gestaltung von Lichtstärken, Farbtemperaturen, Dimmoptionen auf 1 %, angeschlossenen Steuerungssystemen, Notfällen und vielem mehr. Darüber hinaus nutzt CGSB ein Gehäusedesign, das in die meisten Plenumsräume passt, was es zu einer großartigen Lösung für K-12-Schulen, allgemeine Gesundheitsbereiche wie Lobbys, Korridore und alle anderen Räume macht, die eine einfach abwischbare Linse mit Zugänglichkeit von unten erfordern. Der CGSB bietet die perfekte Kombination aus einer glatten, mattierten Platte mit der Funktion einer raumseitigen Zugangstür, um alle Serviceanforderungen unterhalb der Spezifikationsanforderungen zu erfüllen.

    Spezifikation
      • Smooth panel aesthetic with access from below to meet service requirements
      • Full service from below panel family with 2x2, 2x4, and 1x4 form factors
      • Visually comfortable uniform illumination with swing door accessibility
      • Highly configurable portfolio to meet a wide array of specifications
      • High lumen output capability up to 9,000 lumens
      • High performance efficacy up to 140 lumens per watt
      • 80CRI and 90CRI options in 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT
      • 0-10V dimming to 10% standard, 1% dimming available
      • Flexible – recessed, drywall, and surface mount
      • Integrated sensor options delivered with WaveLinx connected systems
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermetalux-cgsb-service-from-below-panel
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeMetalux
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit