Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel
Metalux Multi-Mount Selectable Panel

    Metalux Multi-Mount Selectable Panel

    Google-Übersetzung,

    Das MMS Multi-Mount Selectable Panel ist ein vielseitiges, wählbares Panel, das direkt an der Decke oder Wand montiert werden kann, ohne die Kosten und den Arbeitsaufwand eines Oberflächenmontagesatzes. Darüber hinaus kann es versenkt oder aufgehängt (mit Kit) werden, sodass es das „erste“ Panel für jede Montageanforderung ist. Das MMS wird standardmäßig mit (5) wählbaren CCT in den dekorativeren kleineren Formfaktoren und (3) wählbaren CCT in den kommerzielleren größeren Formfaktoren geliefert – alles in der überragenden Farbqualität von 90 CRI. Das innovative Design mit Hintergrundbeleuchtung bietet eine glatte, vollständig leuchtende Linse und ein intuitives Schnapp- und Verriegelungsdesign, das dem Auftragnehmer bei der Installation positive Sicherheit bietet. Das Multi-Mount-Panel ist eine großartige Lösung für gewerbliche Räume wie Schulen, Büros, Mehrfamilienhäuser und Gesundheitseinrichtungen, in denen eine direkte Montage an der Decke oder Wand erforderlich ist.

    Spezifikation
      • (4) Versatile mounting options: Surface/Direct (no surface mount kit needed), Wall, Recessed, Suspended (with kit)
      • Fully selectable panel family provides field flexibility and SKU reduction
      • 1' x 1', 1' x 2', 6" x 4' with (5) CCT Selectable: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
      • 1' x 4', 2' x 2', 2' x 4' with (3) CCT Selectable: 3500K, 4000K, 5000K
      • Superior 90 CRI color quality comes standard on all sizes
      • High performance efficacy up to 130 lumens per watt
      • Simplified backlit design that allows “hands free” installation
      • 0-10V continuous dimming to 5% for increased energy savings
      • Selectable switches are located on top of the junction box, for quick adjustment before and after installation
      • Emergency, flex, and sensor options available
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMetalux-MMS-Multi-Mount-Selectable-Surface-Recessed
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeMetalux
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit