Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Streetworks CRTK-N Caretaker Nano
Streetworks CRTK-N Caretaker Nano
Streetworks CRTK-N Caretaker Nano
Streetworks CRTK-N Caretaker Nano

    Streetworks CRTK-N Caretaker Nano

    Google-Übersetzung,

    Die Caretaker LED-Flächen- und Straßenleuchte vereint hohe Leistung, geringen Wartungsaufwand und einfache Installation in einem einfachen, äußerst wirtschaftlichen Paket, das für jahrelangen, sorgenfreien Betrieb konzipiert wurde. Die Caretaker-Leuchte ist ideal für wandmontierte Sicherheitsbeleuchtung, Straßenbeleuchtung in Wohngebieten, Beleuchtung von Außenbereichen, Parkplätzen, Ladeplattformen, Bootsanlegern, Zufahrten und Gehwegen.

    Spezifikation
      • Die-cast housing for durability in security lighting applications
      • Replaces up to 250W equivalent HID
      • Pipe arm slipfitter for versatility in mounting configuration
      • Universal voltage operation: 120-277V 50/60Hz, Standard 0-10V dimming
      • Lumens: Up to 12,000, 7 lumen packages, Up to 154 lm/W
      • Optional field adjustable dimming control
      • Color temperatures: 4000K standard, optional 2700K, 3000K, 5000K CCT
      • Precision optic to shape the distribution for maximum area coverage
      • NEMA Twistlock photocontrol receptacle allows dusk-to-dawn operation
      • Energy and maintenance savings up to 89% compared to HID
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStreetworks-Caretaker-Nano
    • ProduktfamilieStreet and Roadway Lighting
    • ProduktgruppeStreetworks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit