Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Design Texture
Coral Design Texture
    Coral

    Coral Design Texture

    Google-Übersetzung,

    Mit Coral Design Texture ist es einfach, die Wand auf kreative Weise und mit einem dekorativen, raffinierten und vor allem modernen Effekt nach Ihren Wünschen zu gestalten. Mit 28 kg können bis zu 20 m² pro Schicht aufgetragen werden (kann je nach Verdünnung, Unregelmäßigkeit der Oberfläche und/oder gewünschtem Effekt variieren).

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 28 kg diluted - 15 to 20 m²; 28 kg without dilution - 12 to 16 m²; 6 kg diluted - 3 to 5 m²; 28 kg without dilution - 2,5 to 3 m².

      Application surface recommendation: Walls & celings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Application with trowel and spatula: Ready to use. Application with rigid foam roller: dilute up to 15% with drinking water.

      Application Tools: Rigid foam roller, steel straightener and trowel. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Final: 4 hours.

      Coats: 1 coat.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-TEXTURA-DESIGN
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeTextures & Special Effects
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlastic texture paints
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname