Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Coralit Quick-Drying
Coral Coralit Quick-Drying
    Coral

    Coral Coralit Quick-Drying

    Google-Übersetzung,

    Coral Coralit Quick-Drying ist ein hochwertiger synthetischer Lack mit der schnellsten Trocknung der Coralit-Linie – 30 Minuten zwischen den Schichten, was die Malarbeit erleichtert und beschleunigt.

    Seine spezielle Formel mit Silikon sorgt für ein hervorragendes Finish und hohen Schutz. Es verfügt über einen glänzenden Film, der die Reinigung der Oberfläche erleichtert und darüber hinaus optimale Leistung und hohe Deckkraft bietet.

    Die Haltbarkeit von Coralit beträgt 10 Jahre.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 3,6 l - up to 75 m²; 0,9 l - up to 19 m²; 112,5ml - up to 2,34 m².

      Application surface recommendation: Woods & Metals.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Ready to use. If necessary, for brush or roller application: dilute up to 10% with Coral Turpentine. For application with gun: dilute up to 30% with turpentine.

      Application tools: Large areas: foam roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral turpentine.

      Drying: To the touch: 20 minutes. Between coats: 30 minutes to 2 hours. Final: 5 to 7 hours.

      Coats: 2 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-CORALIT-SEC-RAP
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeEnamels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolvent-based finishing coats
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit