Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Preparing Primer Waterborne
Coral Preparing Primer Waterborne
    Coral

    Coral Preparing Primer Waterborne

    Google-Übersetzung,

    Um Ihr schönes und neues Gemälde viel länger zu schützen und zu erhalten, ist eine gute Untergrundvorbereitung erforderlich. Der Coral Preparing Primer auf Wasserbasis wurde speziell entwickelt, um neue Wände für die Aufnahme von Farbe vorzubereiten oder um Probleme mit der Oberfläche zu lösen, die abgeblättert, verseift oder mit Kalk gestrichen werden kann.

    Die Grundierung auf Wasserbasis kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich problemlos aufgetragen werden und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Anstrichs. Darüber hinaus haftet die Wand mit der Zeit besser am Anstrich und bildet eine Barriere gegen Alkalität. Eine 18-Liter-Dose Farbe reicht für bis zu 275 m² pro Schicht.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 18 l - up to 275 m²; 3,6 l - up to 55 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommendatio application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Soft bristle brush and low-pile wool roller. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats:1 coat.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-FUNDO-PREP-WB
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppePaint Complements & Others
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_66_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater-based acrylic primers
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit