Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Professional Waterborne Enamel
Coral Professional Waterborne Enamel
    Coral

    Coral Professional Waterborne Enamel

    Google-Übersetzung,

    Coral Professional Email auf Wasserbasis bleibt im Laufe der Zeit weiß und vergilbt nicht und eignet sich für Innen- und Außenumgebungen. Es trocknet superschnell und hat ein hervorragendes Finish.

    Finish-Beschreibung: Das Satin-Finish ist eine Zwischenstufe zwischen Halbglanz und Matt. Es verleiht der Wand einen leichten Glanz und Eleganz und erleichtert zudem die Reinigung.

    Produktkategorie: Premium.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields (spreading): 3.6L - up to 75m² per coat.

      Application surfaces recommendation: Wood and Metals.

      Recommended application environments: Interior and Exterior.

      Dilution: Brush / Roller: Dilute 10% with waterApplicator gun: Dilute 20% with water.

      Application tools: Low-wool wool roll, foam roll or applicator gun.Detail: use a brush with soft bristles.Gun: 35-40 lbs / in2 or 2.5-2.8 Kgf / cm2.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 2 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-PROF-ESMALTE-WB
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeEnamels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterborne mid-sheen finishes
    • OmniClassNummer23-15 21 11 11 13
    • OmniClassTitelWater Based General Purpose Paints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit